Menü Keresés

Lapfedősapka 14.3 mm 16.7 mm Fekete HDPE, nagy sűrűségű polietilén

Ez a fémlemez dugó a lyukak betömésére és a belső menetek védelmére szolgál szállítás közben, miközben tiszta felületet hagy. Az alkatrész karimája lehetővé teszi az egyszerű eltávolítást és újrafelhasználást. Fekete és PE-HD-ből készült.
Essentra cikkszám:

20571160

Gyártói cikkszám:

20571160

3000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 29,313 Ft
1000 - 4999 20,9379 Ft
5000 + 18,8441 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

2.931 Ft

100 x 29,313 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag PE-HD
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot