Menü Keresés

Bepattintós dugó 30.0 mm 33.3 mm 3.2 mm PA Fekete

Ez a gömb alakú vakdugó fekete poliamidból készül, és az UL94-V2 szerint hőstabilizált 3,2 mm panelvastagsághoz. Könnyen a panelfuratokba nyomható, így lezár és véd az élek ellen. A profil nyitható szellőzővel van kialakítva a szellőzés elősegítéséért.
Essentra cikkszám:

10308943

Gyártói cikkszám:

62MP1187

3000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 56,8046 Ft
2500 - 9999 51,1253 Ft
10000 + 46,0097 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

28.402 Ft

500 x 56,8046 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag PA
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot