Menü Keresés

Záródugó 25.5 mm 28.0 mm Poliamid Fekete

Ezt a szilárd poliamid záródugót úgy tervezték, hogy szabványos fémlemez vastagságot rögzítsen. Ez az alkatrész letisztult és egyszerű módot kínál az opcionális vezetékek vagy gyártási hozzáférési furatok lezárására. A termékcsalád minden iparági szabványos furatátmérőn és panelvastagságon használható.
Essentra cikkszám:

10163054

Gyártói cikkszám:

PGM-25

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot