Menü Keresés

Karos anya 152.0 mm Menetes betét M20 Szürke

Essentra cikkszám:

10195192

Gyártói cikkszám:

1220683

4 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 19 13.723,9574 Ft
20 + 12.053,299 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

68.620 Ft

5 x 13.723,9574 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes anyag AISI 304 rozsdamentes acél
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Rögzítés típusa Menetes szár
Menetméret M20
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot