Menü Keresés

Sapka 5.7 mm 12.7 mm EPDM Fekete

Ez a sapka fekete EPDM-ből készült, és akár 180 fokos üzemi hőmérsékletet is kibír, hogy megvédje a szárakat, csapokat vagy csővégeket, kiváló maszkolási megoldást biztosítva. Használható dugóként is, menetes és nem menetes furatok takarásához.
Essentra cikkszám:

10348604

Gyártói cikkszám:

1461859

2400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 9999 90,5264 Ft
10000 + 88,6942 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

22.632 Ft

250 x 90,5264 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 5.7 mm
IH 12.7 mm
Anyag EPDM
Szín Fekete
Vámtarifaszám 4016999790

A 1461859sz. terméket helyettesíti:

Sapka 5.7 mm 12.7 mm EPDM Fekete
Essentra cikkszám: 10250938
Gyártói cikkszám: 461769

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot