Menü Keresés

Csavartakaró sapka 10.8 mm 12.2 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10115343

Gyártói cikkszám:

006504202604

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 37,5954 Ft
500 - 999 33,1048 Ft
1000 + 23,7265 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

9.399 Ft

250 x 37,5954 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Sapka
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot