Menü Keresés

Kábelkötegelő 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10278574

Gyártói cikkszám:

495182

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 1499 496,8739 Ft
1500 + 432,1154 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

49.687 Ft

100 x 496,8739 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Típus Ladder
Maximális kábelköteg-átmérő 80.0 mm
Minimális hurok-szakítószilárdság 111.0 kg
Teljes hossz 300.0 mm
Bevonat Poliészter
Teljes anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot