Menü Keresés

Lapfedősapka 25.4 mm 30.6 mm PA Bézs

Ez a fedősapka bézs poliamidból készült, és úgy tervezték, hogy lefedje a különböző anyagokból készült lapon lévő furatot. Védelmet nyújt az éles és egyenetlen élekkel szemben, valamint kifinomult megjelenést biztosít. 0,8-3,8 mm panelvastagsághoz alkalmas
Essentra cikkszám:

10090855

Gyártói cikkszám:

161025415402

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 58,3373 Ft
500 - 999 54,5312 Ft
1000 + 42,1135 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

14.584 Ft

250 x 58,3373 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Bézs
Anyag PA
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot