Menü Keresés

Fémlemez dugó 8.7 mm 4.7 mm 3.6 mm PA Natúr

A furatdugó formázott natúr poliamidból készül, és az alkalmazások hézagainak és furatainak fedésére szolgál. Ideális csővégzáróként, ütközőként és kis készüléktalpakként való használatra.
Essentra cikkszám:

10407974

Gyártói cikkszám:

62PP018BG14

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 19,4548 Ft
5000 - 9999 16,6756 Ft
10000 + 14,5945 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

19.455 Ft

1000 x 19,4548 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Anyag PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot