Menü Keresés

Fémlemez dugó 15.5 mm 11.1 mm 4.3 mm PA Natúr

A furatdugó formázott natúr poliamidból készül, és az alkalmazások hézagainak és furatainak fedésére szolgál. Ideális csővégzáróként, ütközőként és kis készüléktalpakként való használatra.
Essentra cikkszám:

10408049

Gyártói cikkszám:

62PP043BM17

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 22,2072 Ft
2500 - 9999 19,9868 Ft
10000 + 17,9889 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

11.104 Ft

500 x 22,2072 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Anyag PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot