Menü Keresés

DK film 19.1 mm 19.1 mm 54.9 m Permanent

Ez a szalag gumi-alapú ragasztóval van ellátva extra vékony rétegben, ami kiváló kötést biztosít különböző felületeken. Tekercsekben elérhető.
Essentra cikkszám:

10589335

Gyártói cikkszám:

D471712

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
32 + 6.342,6446 Ft
Standard csomagolás: 32

A következő szorzatának a rendelése 32

Teljes ár:

202.965 Ft

32 x 6.342,6446 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztó hordozóanyag Film
Ragasztó típusa Rubber
Szín Áttetsző
Kioldóalátét színe Fehér
Eltávolíthatóság Tartós
Kioldó alátét típusa Süllyesztett él
Teljes hossz 54.9 m
Teljes szélesség 19.1 mm
Vámtarifaszám 3919108025

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot