Menü Keresés

Zongorapánt Fúrt 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

Essentra cikkszám:

10206928

Gyártói cikkszám:

1330688

6 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 1 22.768,566 Ft
2 + 5.602,6186 Ft
Standard csomagolás: 2

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

22.769 Ft

1 x 22.768,566 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 2.0 mm
Teljes hossz 1020.0 mm
Teljes szélesség 60.0 mm
Zsanér típusa Drilled Hinge
Szerelőnyílás mélyedés Countersunk
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot