Menü Keresés

Zongorapánt Nem fúrt 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

Essentra cikkszám:

10206959

Gyártói cikkszám:

1330691

18 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 + 4.668,8785 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

9.338 Ft

2 x 4.668,8785 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 0.8 mm
Teljes hossz 1020.0 mm
Teljes szélesség 30.0 mm
Zsanér típusa Undrilled Hinge
Szerelőnyílás mélyedés Undrilled
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot