Menü Keresés

Függőleges gyorsrögzítő T-fogantyú 63 ° 112 lbs Acél

A függőleges gyorsrögzítő U alakú rúdja és karimás talpa lefogóerőt biztosít, miközben munkaterületet spórol.
Essentra cikkszám:

10349717

Gyártói cikkszám:

10349717

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 8.063,0062 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.063 Ft

1 x 8.063,0062 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A rúd alatti magasság 16.0 mm
Teherbírás 50.8 kg
Talp típus Peremes
Fogantyú színe Piros
Talp anyaga Acél
A fogantyú iránya Függőleges
Fogantyú típusa T-fogantyú
Fogantyú elmozdulása 63
Bar Movement 110
Kar típusa Adjustable
Vámtarifaszám 8205700000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot