Műanyag rúdvégeink gyenge savakkal és nedves környezetben korrózióval szembeni ellenállásuknak köszönhetően jól használhatók nehéz körülmények esetén. Szárazon futó, illetve önkenő kialakításuknak köszönhetően jól ellenállnak a szennyeződéseknek és pornak. Ideálisak forgó, rezgő és egyenes vonalú mozgásokhoz, alkalmasak az elcsúszás és az élterhelés kompenzálására. Ezenkívül jó rezgéscsillapítást és elektromos szigetelést nyújtanak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Csapágygolyófoglalat átmérője | Golyós csap menetének hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.524,1291 Ft - 19.524,1291 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
32.355,8054 Ft - 32.355,8054 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
32.143,00 Ft - 32.143,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
25.141,9727 Ft - 25.141,9727 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
29.738,402 Ft - 29.738,402 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
21.864,8984 Ft - 21.864,8984 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
19.524,1291 Ft - 19.524,1291 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
9.384,3576 Ft - 9.384,3576 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
14.044,6155 Ft - 14.044,6155 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13.778,6152 Ft - 13.778,6152 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
31.983,4023 Ft - 31.983,4023 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
12.129,4312 Ft - 12.129,4312 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
11.640,0046 Ft - 11.640,0046 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M9
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
17.076,9701 Ft - 17.076,9701 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
11.384,651 Ft - 11.384,651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
21.864,8984 Ft - 21.864,8984 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
9.426,9186 Ft - 9.426,9186 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M7
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
12.448,6265 Ft - 12.448,6265 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
25.322,8508 Ft - 25.322,8508 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
29.823,5112 Ft - 29.823,5112 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.