Műanyag rúdvégeink gyenge savakkal és nedves környezetben korrózióval szembeni ellenállásuknak köszönhetően jól használhatók nehéz körülmények esetén. Szárazon futó, illetve önkenő kialakításuknak köszönhetően jól ellenállnak a szennyeződéseknek és pornak. Ideálisak forgó, rezgő és egyenes vonalú mozgásokhoz, alkalmasak az elcsúszás és az élterhelés kompenzálására. Ezenkívül jó rezgéscsillapítást és elektromos szigetelést nyújtanak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Csapágygolyófoglalat átmérője | Golyós csap menetének hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.044,6155 Ft - 14.044,6155 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
19.524,1291 Ft - 19.524,1291 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
21.864,8984 Ft - 21.864,8984 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
13.778,6152 Ft - 13.778,6152 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
31.983,4023 Ft - 31.983,4023 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
12.129,4312 Ft - 12.129,4312 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
11.640,0046 Ft - 11.640,0046 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M9
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.