Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M5 16.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10329054

Gyártói cikkszám:

079051659902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 54,4628 Ft
1000 + 42,0724 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

27.231 Ft

500 x 54,4628 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 8.0 mm
Fej hossza 4.0 mm
Menethossz 16.0 mm
Menetméret M5
Szín Fekete
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Sapkás csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot