Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M6 8.0 mm PA Natúr

Essentra cikkszám:

10329153

Gyártói cikkszám:

079060800002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 55,4485 Ft
500 - 999 48,8084 Ft
1000 + 35,0079 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

13.862 Ft

250 x 55,4485 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 10.0 mm
Fej hossza 4.0 mm
Menethossz 8.0 mm
Menetméret M6
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Sapkás csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot