Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M4 16.0 mm PA Natúr

A hatszögletes fejű csavar natúr poliamidból készül, teljesen menetes és különböző ágazatokban és alkalmazásokban használható, beleértve az elektromos és elektronikus szerelvényeket. Útmutatásért csak az ISO 4017, NF EN 24017 és DIN 933 szabványra hivatkozzon.
Essentra cikkszám:

10398074

Gyártói cikkszám:

50M040070J016

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 17,1184 Ft
5000 - 19999 15,4043 Ft
20000 + 13,8627 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

17.118 Ft

1000 x 17,1184 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 16.0 mm
Menetméret M4
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Részben menetes csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot