Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M6 40.0 mm PVDF Natúr

Essentra cikkszám:

10402108

Gyártói cikkszám:

541064000046

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 99 1.379,4096 Ft
100 - 249 991,9268 Ft
250 + 945,7471 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

34.485 Ft

25 x 1.379,4096 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 10.0 mm
Fej hossza 4.0 mm
Menethossz 40.0 mm
Menetméret M6
Szín Natúr
Anyag PVDF
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Fejcsavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot