Menü Keresés

Sapkás csavar M4 8.0 Porfúvott rozsdamentes acél 316

Csavarsapka extra alacsony fejjel és hatszögletes menettel. Alacsony fejű kialakítás az extra alacsony profillal azt jelenti, hogy a csavart nem kell süllyeszteni. Ideális minimális távolságú alkalmazásokhoz. Fekete és rozsdamentes acél anyagból készült.
Essentra cikkszám:

20204600

Gyártói cikkszám:

20204600

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.104,00 Ft
100 - 249 992,00 Ft
250 - 749 884,00 Ft
750 + 772,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.104 Ft

1 x 1.104,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M4
d2 8.0
h1 1.5
H2 max 2.5
h3 max 1.6
l1 8.0
r1 0.20
Torque to max.Nm 1.10
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag Porfúvott rozsdamentes acél 316
Befejezés Feketére festett
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot