Menü Keresés

Sapkás csavar M5 20.0 Porfúvott rozsdamentes acél 303

Csavarsapka ultra alacsony fejjel és torx menettel. Alacsony fejű kialakítás az ultra alacsony profillal azt jelenti, hogy a csavart nem kell süllyeszteni. Ideális minimális távolságú alkalmazásokhoz. Fekete és rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20206901

Gyártói cikkszám:

20206901

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.420,00 Ft
100 - 249 1.280,00 Ft
250 - 749 1.136,00 Ft
750 + 996,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.420 Ft

1 x 1.420,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M5
d2 9.0
h1 1.0
H2 max 3.0
l1 20.0
r1 0.6
Torque to max.Nm 3.00
Meghajtás típusa Torx hajtás
Anyag Porfúvott rozsdamentes acél 303
Torx méret TX 10
Befejezés Feketére festett
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot