Menü Keresés

Markolatgomb 20.0 mm M6 Rozsdamentes acél Natúr

Essentra cikkszám:

10209639

Gyártói cikkszám:

1337516

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 15.567,8569 Ft
50 - 99 6.242,8017 Ft
100 + 5.618,5272 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

15.568 Ft

1 x 15.567,8569 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Szín Natúr
Vámtarifaszám 7326909890
Rögzítés típusa Anyacsavar
Menet anyaga Rozsdamentes acél
Gomb anyaga Rozsdamentes acél
Befejezés Felületkezelés nélkül

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot