Menü Keresés

Hőre zsugorodó zárósapkák 42.0 mm 110.0 mm 120 °C Megrendelő

Fekete poliolefin hőre zsugorodó végzáró sapkák, ellenállnak az UV-sugárzásnak és az időjárásnak és kiváló tömítési tulajdonságokkal rendelkeznek.
Essentra cikkszám:

10288054

Gyártói cikkszám:

498790

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 319 902,5793 Ft
320 + 772,6517 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

18.052 Ft

20 x 902,5793 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Teljes anyag Poliolefin
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot