Menü Keresés

Húzófogantyú 300.0 mm M8 Alumínium Fekete

Essentra cikkszám:

10193853

Gyártói cikkszám:

1220514

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 11.966,3338 Ft
25 + 10.576,5326 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

11.966 Ft

1 x 11.966,3338 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Befejezés Műanyag bevonatú
Rögzítés típusa Back Mount
Vámtarifaszám 7326909890
Fogantyú anyaga Alumínium
Fogantyú kialakítása Kerek rúd

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot