Menü Keresés

U-fogantyú 100.0 mm M6 Alumínium Fekete

Az alumínium cink öntvény belső menetes íves húzófogantyú erős és alkalmas hozzáférési szekrényeken, termékmegjelenítő berendezéseken vagy hasonló alkalmazásoknál való használatra.
Essentra cikkszám:

10210734

Gyártói cikkszám:

1337626

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 9 6.696,0506 Ft
10 - 19 5.691,6375 Ft
20 - 49 5.222,926 Ft
50 + 5.022,0516 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

13.392 Ft

2 x 6.696,0506 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú anyaga Alumínium
Fogantyú felületmegmunkálása Texturált
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú típusa Ergonomikus fogantyú
A fogantyú alakja U
Rögzítés típusa Rear Mount
A szerelőfuratok száma 2
Menetméret M6
Standard RoHs
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot