Menü Keresés

Műanyag egyrészes húzófogantyúk 53.0 mm Alumínium

Az alumínium cink öntvény belső menetes íves húzófogantyú erős és alkalmas hozzáférési szekrényeken, termékmegjelenítő berendezéseken vagy hasonló alkalmazásoknál való használatra.
Essentra cikkszám:

20068660

Gyártói cikkszám:

287400E

160 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 1.761,7708 Ft
20 + 1.258,4077 Ft
Standard csomagolás: 20

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.762 Ft

1 x 1.761,7708 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú anyaga Alumínium
Fogantyú felületmegmunkálása Anodizált
Fogantyú színe Natúr
Fogantyú típusa Gépfogantyú
A fogantyú alakja Ovális
Rögzítés típusa Through Hole
A szerelőfuratok száma 2
Menetméret Non Threaded
Szerelőfurat távolsága 400.0 mm
Szerelőfurat átmérő 8.5 mm
Fogantyúhossz 400.0 mm
Markolat magassága 34.0 mm
Standard DIN
Standard ISO
Vámtarifaszám 7616991099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot