Menü Keresés

U-fogantyú 250.0 mm M5 x 10 Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10378809

Gyártói cikkszám:

463312

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 18.285,8681 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

18.286 Ft

1 x 18.285,8681 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú anyaga Rozsdamentes acél
A fogantyú alakja U
Rögzítés típusa Menetes szár
A szerelőfuratok száma 2
Menetméret M5 x 10
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot