Menü Keresés

Fogantyú 93.4 mm M6 PA Fekete

A hídfogantyú poliamidból készült, amely egy könnyű és sokoldalú, ütésálló anyag. Elektromos, gépészeti és szekrénygyártási alkalmazásokhoz használják. Ellenáll az ütéseknek, az időjárásnak és az UV-sugárzásnak.
Essentra cikkszám:

10260517

Gyártói cikkszám:

466311

23 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 2.318,4429 Ft
100 + 801,0058 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

23.184 Ft

10 x 2.318,4429 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rúdvég anyaga PA
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú anyaga PA
Fogantyú kialakítása Lapos rúd
Fogantyú típusa Marokfogantyú
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 3926300090
Menetméret M6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot