Menü Keresés

Fogantyú M2 86.0 mm 2.4 mm Poliamid

Finger carrying handle made from polyamide. Easy and quick to install. Supplied with screws and DIN 125 washers. To be operated with 1, 2 or 3 fingers. Suitable applications include data and server racks.
Essentra cikkszám:

10389829

Gyártói cikkszám:

493517

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 49 1.368,4157 Ft
50 + 1.178,1792 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

2.737 Ft

2 x 1.368,4157 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú anyaga Poliamid
Fogantyú kialakítása Ujjfogantyú
Rögzítés típusa Type 3
Vámtarifaszám 3926909790
Menetméret M2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot