Menü Keresés

Húzófogantyú 100.0 mm M10 Acél Ezüst

Essentra cikkszám:

20077532

Gyártói cikkszám:

5846144100E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 8.382,8232 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.383 Ft

1 x 8.382,8232 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Befejezés Felületkezelés nélkül
Teljes anyag Acél
Fogantyú anyaga Acél
A fogantyú alakja U
Rögzítés típusa Menetes szár
Talp hossza 44.0 mm
Szerelőfurat középpontjának távolsága 100.0 mm
Teljes hossz 118.0 mm
Zsanér típusa Side Pull
Vámtarifaszám 8302420090
Menetméret M10

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot