Menü Keresés

SmoothLock 300.0 mm (L) 5.4 mm (W) 1.9 mm (T) Zöld

A SmoothLock pánt könnyen és biztonságosan felhelyezhető. Rozsdamentes acél rugós rögzítőpofa mechanizmussal rendelkezik.
Essentra cikkszám:

20087357

Gyártói cikkszám:

1222497

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 42,8254 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

42.825 Ft

1000 x 42,8254 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 5.4 mm
F 1.9 mm
Típus SmoothLock
Eltávolíthatóság Nem lehúzható füllel
Termék anyaga Polipropilén
Záró mechanizmus Metal Locking Jaw
Szín Zöld
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot