Menü Keresés

Táguló hüvely 40.0 mm 80.0 mm PA6

A fonott kábelvédők jellemzően kábelekkel és vezetékekkel használhatók, ollóval vághatók és nem rojtosodik a végük.
Essentra cikkszám:

10310724

Gyártói cikkszám:

900483

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 21.353,3956 Ft
5 - 9 19.495,6458 Ft
10 + 17.573,8357 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

21.353 Ft

1 x 21.353,3956 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag UL94 V-2 Poliamid 6/6 egyszálas
Eladási egység Tekercs
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot