10177785
UMS-16-45A-RT
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 + | 331,5549 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Beállíthatóság | Állítható |
---|---|
Szín | Fekete |
Rögzítés módja | Ragasztó |
Talp hossza | 27.9 mm |
Talp hossza | 1.098 in |
Talpszélesség | 27.9 mm |
Talpszélesség | 1.098 in |
Furatátmérő | 5.1 mm |
Furatátmérő | 0.201 in |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 25.4 mm |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 1 in |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | 0 - 85 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | 32 - 185 °F |
Teljes anyag | Poliamid |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.