10108581
EXWHC2-500-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 70,7551 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rögzítés módja | Csavar |
---|---|
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
UL/CSA leírás | UL E71558 |
Szín | Natúr |
Kompatibilis csavarméretek (mind) | 6. M4 |
Talp hossza | 30.0 mm |
Talp hossza | 1.181 in |
Talpszélesség | 10.0 mm |
Talpszélesség | 0.394 in |
használható kábelátmérő | 12.7 mm |
használható kábelátmérő | 0.5 in |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.