Menü Keresés

P típusú kábelrögzítő Csavar 12.7 mm 4.0 mm Poliamid Fekete

Csavarral szerelt műanyag P-klipsz zárómechanizmussal, amely lehetővé teszi a vezetékekhez való hozzáférést a szerelés után. A tétel UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10108598

Gyártói cikkszám:

EXWHC2-500-01BK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 77,4637 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

77.464 Ft

1000 x 77,4637 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés módja Csavar
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
UL/CSA leírás UL E71558
Szín Fekete
Kompatibilis csavarméretek (mind) #6. M4
Talp hossza 30.0 mm
Talpszélesség 10.0 mm
használható kábelátmérő 12.7 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot