10036716
WHC-125-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 9999 | 93,3178 Ft |
10000 + | 75,2594 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rögzítés módja | Csavar |
---|---|
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
UL/CSA leírás | UL E71558 |
Szín | Natúr |
Kompatibilis csavarméretek (mind) | 6. M4 |
Talp hossza | 19.1 mm |
Talp hossza | 0.752 in |
Talpszélesség | 8.4 mm |
Talpszélesség | 0.331 in |
használható kábelátmérő | 3.2 mm |
használható kábelátmérő | 0.126 in |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.