Ez a rögzítő klipsz biztonságosan tartja a bordás és csavart csöveket vagy kötegeket a helyükön. A rögzítő belső átmérőjén végighúzódó belső bordával rendelkezik, mely szoros rögzítést tesz lehetővé.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Talpszélesség | használható kábelátmérő | Kompatibilis csavarméretek (mind) | Talp hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75,6975 Ft - 93,3178 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
10. M5
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
10108598 | 77,4637 Ft - 77,4637 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
93,3863 Ft - 114,1693 Ft | 1000 Raktáron |
0.331 in
8.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
#6. M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
583,0723 Ft - 598,023 Ft | 40 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
#10. M5
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
98,7258 Ft - 121,8088 Ft | 96 Raktáron |
0.402 in
10.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
#10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
98,8764 Ft - 121,8088 Ft | 840 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
#10. M5
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
70,8646 Ft - 70,8646 Ft | 420 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
133,9253 Ft - 133,9253 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
#6. M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
10108581 | 70,7551 Ft - 70,7551 Ft | 10700 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
79,7501 Ft - 97,7674 Ft | 450 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
10. M5
|
1.531 in
38.9 mm
|
||
75,1362 Ft - 93,3178 Ft | 1000 Raktáron |
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
10036778 | 75,6291 Ft - 93,3178 Ft | 4000 Raktáron |
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
10. M5
|
1.157 in
29.4 mm
|
|
51,3549 Ft - 51,3549 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
151,0254 Ft - 182,7064 Ft | 50 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
#10. M5
|
1.531 in
38.9 mm
|
||
98,3561 Ft - 121,8088 Ft | 300 Raktáron |
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
10036785 | 98,7394 Ft - 121,8088 Ft | 1189 Raktáron |
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#10. M5
|
1.157 in
29.4 mm
|
|
99,3008 Ft - 121,8088 Ft | 300 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
#10. M5
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
97,6579 Ft - 97,6579 Ft | 310 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
275,285 Ft - 275,285 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
10. M5
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
93,3178 Ft - 93,3178 Ft | 13 Raktáron |
0.402 in
10.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.