Menü Keresés

Kábelrögzítők – csavaros rögzítés, P-klipsz

Raktáron

Ez a rögzítő klipsz biztonságosan tartja a bordás és csavart csöveket vagy kötegeket a helyükön. A rögzítő belső átmérőjén végighúzódó belső bordával rendelkezik, mely szoros rögzítést tesz lehetővé.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
25 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Talpszélesség használható kábelátmérő Kompatibilis csavarméretek (mind) Talp hossza Megveszem
75,6154 Ft - 93,3178 Ft 30 Raktáron
12.7 mm
15.9 mm
10. M5
28.6 mm
56,5164 Ft - 56,5164 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
6.4 mm
#6. M4
21.0 mm
106,0368 Ft - 106,0368 Ft 52 Raktáron
12.7 mm
18.0 mm
#6. M4
35.0 mm
97,0555 Ft - 97,0555 Ft 100 Raktáron
12.7 mm
18.0 mm
6. M4
35.0 mm
10036716 75,2594 Ft - 93,3178 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.4 mm
3.2 mm
6. M4
19.1 mm
  • / 2
P típusú kábelrögzítő Csavar 15.9 mm 5.2 mm Poliamid Natúr

10036792

Ártartomány
93 Ft - 75 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rögzítés módja
    Csavar
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • UL/CSA leírás
    UL E71558
  • Szín
    Natúr
P típusú kábelrögzítő Csavar 6.4 mm 4.0 mm Poliamid Fekete

10108567

Ártartomány
56 Ft - 56 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rögzítés módja
    Csavar
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • UL/CSA leírás
    UL E71558
  • Szín
    Fekete
P típusú kábelrögzítő Csavar 18.0 mm 4.0 mm Poliamid Fekete

10108628

Ártartomány
106 Ft - 106 Ft

Készletszintek
52 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rögzítés módja
    Csavar
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • UL/CSA leírás
    UL E71558
  • Szín
    Fekete
P típusú kábelrögzítő Csavar 18.0 mm 4.0 mm Poliamid Natúr

10108611

Ártartomány
97 Ft - 97 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rögzítés módja
    Csavar
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • UL/CSA leírás
    UL E71558
  • Szín
    Natúr
P típusú kábelrögzítő Csavar 3.2 mm 4.0 mm Poliamid Natúr

10036716

Ártartomány
93 Ft - 75 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rögzítés módja
    Csavar
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • UL/CSA leírás
    UL E71558
  • Szín
    Natúr