20176051
20176051
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 77.968,00 Ft |
5 - 19 | 70.172,00 Ft |
20 + | 62.376,00 Ft |
d1 for screw | 25.0 |
---|---|
Menetemelkedés/TPI | 10.0 |
Típus | 1. típus |
d2 tol. G6 | 40.0 |
d3 ±0.15 | 62.0 |
d4 ±0.15 | 51.0 |
d5 for | M6 |
l1 | 80.0 |
l2 | 12.0 |
w1 ±0.15 | 48.0 |
Dyn. load C max. kN | 28.96 |
Static load C0 max. kN | 71.54 |
Stiffness N/µm | 490.0 |
Anyag | Acél |
Vámtarifaszám | 8483403090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.