Menü Keresés

Kerek Tömlőbetét 18.0 mm 1.2 mm Ezüst Króm ABS

Chrome Round Inserts provide a neat finish. Ribbed shank to aid insertion and retention.
Essentra cikkszám:

10435403

Gyártói cikkszám:

499057

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 999 231,8788 Ft
1000 + 193,4238 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

46.376 Ft

200 x 231,8788 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
t 1.2 mm
Anyag ABS
Szín Ezüst
Befejezés Króm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot