Menü Keresés

Kézi bilincs 10.0 17.0 20.0 Rozsdamentes acél

A kézi rögzítő kis lineáris vezetősínek rögzítésére szolgál. Karos vagy kurblis mechanizmussal van felszerelve a szorítóerő alkalmazásához. Kisméretű, könnyű kialakítású, és ellenáll a korróziónak és az elhasználódásnak. Rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20175856

Gyártói cikkszám:

20175856

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 2 80.100,9391 Ft
3 - 4 68.086,5652 Ft
5 - 9 64.079,2174 Ft
10 + 60.075,704 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

80.101 Ft

1 x 80.100,9391 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Sínméret L1010.09
h1 10.0
l1 17.0
w1 20.0
h2 2.7
h3 5.35
l2 11.0
w2 15.0
w3 9.0
d1 M3
d2 8.0
Tartóerő kgf 100.0
Nyomaték Nm-ig 0.17
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot