Menü Keresés

Kézi száras bilincs 40.0 45.0 68.0 Alumínium

A kézi tengelyrögzítőt hengeres tengelyek rögzítésére és pozicionálására terveztük lineáris mozgató alkalmazásokban. Sima forgást biztosít, miközben kiküszöböli a rezgést. Kézi vezérlése a szorítókarral történik. Alumíniumból készült, 40 mm-es tengelyátmérővel.
Essentra cikkszám:

20175986

Gyártói cikkszám:

20175986

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 2 82.037,5044 Ft
3 - 4 69.731,687 Ft
5 - 9 65.628,4696 Ft
10 + 61.529,087 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

82.038 Ft

1 x 82.037,5044 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 40.0
h1 45.0
l1 68.0
w1 108.0
w2 86.0
w3 56.5
h2 53.0
h3 20.0
h4 34.5
h5 95.0
l2 11.0
d1 M12
d2 M10
Nyomaték Nm-ig 17.0
Tartóerő kN 2000.0
Anyag Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot