Menü Keresés

Kompakt ékbilincs Gombfej 18.5 M8x20 9.9 Acél

A kompakt ékbilincs kis méretű, így kiválóan alkalmas szűk helyeken történő munkavégzésre, és erőteljes szorítóerőt biztosít. Nagy terhelést és nyomást képes kezelni, miközben megfelelő elhelyezéssel szabálytalan formákhoz is alkalmazkodik. Ötvözött acélból készült.
Essentra cikkszám:

20265885

Gyártói cikkszám:

20265885

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 12.332,6609 Ft
10 - 19 11.097,8609 Ft
20 - 49 10.484,2957 Ft
50 + 9.866,896 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

12.333 Ft

1 x 12.332,6609 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítő típusa Cap Head
l1 min 18.5
l1 max 21.5
h1 min 9.9
h1 max 11.4
h2 9.8
h3 14.9
w1 18.4
w2 16.0
w3 5.3
d1 M8x20
A/F 6.0
Szorítóerő max kN 9.0
Meghúzóerő max Nm 22.0
Súly g 30.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot