Menü Keresés

Higiénikus zár Speciális kulcs 85.0 mm Rozsdamentes acél

A kompressziós retesz széles markolattal rendelkezik állítható csavarral. Ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek jobb tömítést igényelnek vibrációs körülmények között. Jó kompressziót és zajcsillapítást biztosít. Lapos nyelv stílusú.
Essentra cikkszám:

20075149

Gyártói cikkszám:

4402409903001E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 33.763,2898 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

33.763 Ft

1 x 33.763,2898 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nyers
Zárnyelv anyaga Rozsdamentes acél
Burkolat anyaga Rozsdamentes acél
Nyelv anyaga Rozsdamentes acél
Rögzítés iránya Balos
Kulcs típusa Speciális kulcs
Rozsdamentes acél rács AISI 316;AISI 304
Maximális összenyomás 6.0 mm
Teljes hossz 86.0 mm
Szerelőfurat szélessége 20.2 mm
Maximális kompatibilis ajtóvastagság 22.0 mm
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot