Menü Keresés

Behúzós nyelves zár 20.0 mm 74.0 mm Cinkötvözet Fekete

Essentra cikkszám:

20123673

Gyártói cikkszám:

2401120761E

23 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 6.257,5441 Ft
25 + 4.469,6744 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.258 Ft

1 x 6.257,5441 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Átfogási mélység 20.0 mm
Fogótartomány 20.0 mm
Szerelőfurat szélessége 20.2 mm
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Befejezés Porszórt felület
Szín Fekete
Kulcs típusa CH751 kulcs
Vámtarifaszám 7907000090
Rögzítés iránya Univerzális

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot