Menü Keresés

Eze-sapka 11.2 mm (ID) 24.7 mm EPDM Fekete

Ez az Ezekupak fekete EPDM-ből készül és ellenáll az akár 180 fokos hőmérsékletnek. Belső bordája tömítésként szolgál a festék bejutása ellen.Its internal rib perform as a seal to prevent paint ingress. A karima segíti az alkatrész megfogását a könnyű eltávolításhoz.
Essentra cikkszám:

10377963

Gyártói cikkszám:

461875

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 999 128,2162 Ft
1000 + 106,6529 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

32.054 Ft

250 x 128,2162 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 11.2 mm
IH 24.7 mm
Maximális hőmérséklet 180 °C
Szín Fekete
Anyag EPDM
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot