Menü Keresés

Középfüles húzódugó 6.2 mm 7.7 mm Piros

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 6.2 to 7.7 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal
Essentra cikkszám:

10073094

Gyártói cikkszám:

110029

2556 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 31,5016 Ft
10000 + 10,6515 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

31.502 Ft

1000 x 31,5016 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot