Menü Keresés

Kúpos gomb 26.0 mm M10 Fekete Fenolos

Essentra cikkszám:

10189443

Gyártói cikkszám:

1219173

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 249 1.426,4792 Ft
250 + 1.269,4024 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

14.265 Ft

10 x 1.426,4792 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés típusa Threaded Blind Hole
Menetméret M10
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot