Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 111.5 mm 117.6 mm Piros LDPE

Ez a piros sapka és dugó különféle belső átmérőjű vagy különböző külső átmérőjű felületek takarására szolgál. Könnyen felhelyezhető és eltávolítható, az elem 6 bordája gondoskodik a biztonságos rögzítésről dugóként való használat esetén. Az alkatrész kiváló védelmet nyújt sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen tárolás és szállítás során.
Essentra cikkszám:

10085523

Gyártói cikkszám:

12574

335 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 1.050,057 Ft
250 + 377,3651 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

26.251 Ft

25 x 1.050,057 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 122.0 mm
d1 111.5 mm
d2 117.6 mm
d3 107.5 mm
d4 115.0 mm
h 35.0 mm
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot